Kabelová vývodka - CES-SRG-BK-8 - 0801625

Kabelová vývodka, počet vedení: 1, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm, vnější průměr vedení: 1x 7 mm ... 8 mm , barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Drážkovaná kabelová vývodka

Obchodní data

Objednací klíč 0801625
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674676
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 40169300
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť