Zástrčný štítek - EMT (35X46)R - 0801604

Zástrčný štítek, pro řadu Axioline F od společnosti Phoenix Contact, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, Velikost popisovaného pole: 35 x 46 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Potisknutelné všemi tiskárnami s termálním tiskem společnosti Phoenix Contact
  • Nasazovací štítek pro řadu Axioline F od společnosti Phoenix Contact
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesné písmo
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT popisky individuálně podle vašeho zadání
  • K označení řídicích jednotek a modulů jiných výrobců jsou k dispozici příslušné zástrčné štítky EMT ... v různých velikostech

Obchodní data

Objednací klíč 0801604
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 344 (C-3-2017)
GTIN 4046356673099
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,356 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť