Značkovač vodičů - UCT-WMT (10X4) BU CUS - 0801521

Značkovač vodičů, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 7 mm, velikost popisovaného pole: 10 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0801521
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682671
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť