Zaskakovací štítky - UCT-EM (12X6) - 0801503

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 12 x 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 30

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0801503
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 314 (C-3-2017)
GTIN 4046356673501
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť