Zaskakovací štítky - UCT-EM (5X10) - 0801497

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 5 x 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0801497
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 313 (C-3-2017)
GTIN 4046356673457
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť