Značkovač vodičů - UCT-WMT (15X4) YE - 0801447

Značkovač vodičů, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, způsob montáže: vsunutí, rozsah průměrů kabelů: 0,6 - 50 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0801447
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 214 (C-3-2017)
GTIN 4046356678407
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť