Smršťovací návlečka - WMS 9,5 (30X16)R CUS - 0800751

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá: uživatelsky definované, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 3,2 ... 9,5 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 16 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)

Obchodní data

Objednací klíč 0800751
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 202 (C-5-2013)
GTIN 4046356628839
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť