Etiketa, vysoce pružná - EMLF (108XE)R YE - 0800550

Etiketa, vysoce pružná, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 48000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vysoce flexibilní, měkká PVC etiketa, která se dobře přizpůsobí nerovným povrchům
  • Opticky velmi kvalitní vzhled
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLF ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0800550
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606707
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,193 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť