Etiketa, vysoce pružná - EMLF (108XE)R - 0800549

Etiketa, vysoce pružná, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 108 x 48000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etiketa EMLF je vyrobena z měkké a vysoce pružné PVC fólie, která se přizpůsobuje nerovnému povrchu
  • V teplotním rozsahu od -40 °C do 90 °C odolné ve vnějším prostředí až osm let
  • Opticky velmi kvalitní vzhled
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLF ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0800549
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606691
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,156 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť