Etiketa - US-EML (17,5X8) YE - 0800463

Obrázek zobrazuje variantu US-EML (20x8) v bílé

Etiketa, Karta, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Řady popisovačů UniSheet US-EML ... a US-EMLC ... nabízí popisky pro označení provozních prostředků při konstrukci rozvaděčů a zařízení
  • Etikety UC-EMLC ... lze bez poškození odlepit a znovu nalepit
  • V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis pro drsná prostředí
  • Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
  • Materiál US-EML ... je zařazen v UL
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Malé vratné síly dovolují nalepení i na nerovné plochy a hrany

Obchodní data

Objednací klíč 0800463
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606356
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť