Smršťovací návlečka - WMS 4,8 (30X9)RXL - 0800395

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 9 mm, Počet jednotlivých štítků: 5000

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací

Obchodní data

Objednací klíč 0800395
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626620
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,201 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť