Smršťovací návlečka - WMS 25,4 (60X40)R - 0800371

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 8,5 ... 25,4 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 40 mm, Počet jednotlivých štítků: 250

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)

Obchodní data

Objednací klíč 0800371
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626408
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,757 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť