Smršťovací návlečka - WMS 12,7 (60X20)R - 0800369

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4,2 - 12,7 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 20 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)

Obchodní data

Objednací klíč 0800369
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626385
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,432 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť