Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem - EMLS (85X32)R SR - 0800356

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, Cívka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 85 x 32 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do 80 °C je zaručena bezpečnostní funkce
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLS ... individuálně podle vašeho zadání
  • Materiály EMLS ... jsou zařazené v UL
  • Etiketa s ochranou proti manipulaci, použitelná např.jako typový štítek nebo etiketa s pečetí
  • Při oddělení se oddělí část pokovené vrstvy a zanechá vzor trojúhelníku na etiketě a podkladě

Obchodní data

Objednací klíč 0800356
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580427
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,255 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť