Vysokoteplotní etiketa - EML-HT (15X15)R - 0800341

Vysokoteplotní etiketa, pro tiskárny s termálním tiskem, 60 s odolná do 300 °C

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etiketa EML-HT se skládá z akrylátové fólie, která vykazuje vysokou teplotní odolnost. Lze ji použít jak k označování desek plošných spojů, tak i pro všechny průmyslové procesy pájení.
  • Teplotní rozsah: trvale -40 °C až 180 °C, 300 °C do 60 vteřin
  • V kombinaci s barvicí páskou THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT vykazuje popisek vysokou odolnost vůči vysoké teplotě a chemikáliím
  • Materiály EML-HT ... jsou zařazené v UL
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-HT ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0800341
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 339 (C-3-2017)
GTIN 4046356579773
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,356 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť