Smršťovací návlečka - WMS 25,4 (EX40)RL - 0800327

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez potisku, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 8,5 - 25,4 mm, velikost popisovaného pole: 40 x 60000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jsou v nabídce ve formě neomezeného zboží v rolích a lze je oboustranně potisknout tiskárnou THERMOMARK W2
  • Smršťovací návlečky jsou během procesu tisku automaticky perforovány nebo zastřiženy na požadovanou délku
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • Jednotlivé popisky lze až do 1°m zastřihnout na libovolnou délku

Obchodní data

Objednací klíč 0800327
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 234 (C-3-2017)
GTIN 4046356625968
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť