Tkaná etiketa - EMLC (20X8)R YE - 0800235

Obrázek zobrazuje variantu EMLC (15x9)R v bílé

Tkaná etiketa, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezhalogenový materiál
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání
  • Textilní fólie s velmi malými vratnými silami
  • Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
  • V teplotním rozsahu od -50 °C bis 150 °C odolné na jeden až dva roky pro vnější prostředí

Obchodní data

Objednací klíč 0800235
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356570787
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,226 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť