Zástrčný štítek - EMT (50X26)R - 0800052

Zástrčný štítek, k označování řídicích jednotek Siemens ET 200S, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 50 x 26 mm, Počet jednotlivých štítků: 500

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Zástrčné štítky EMT ... pro popis různých označovacích pouzder
  • Na základě speciálního obrysu setrvávají zástrčné štítky EMT ...zasunutí bezpečně v pouzdře
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti PHOENIX CONTACT
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0800052
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356545464
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,361 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť