Rozpojovací svornice - OTTA 6-T-P/P - 0790462

Vyobrazení ukazuje variantu OTTA 6-T

Rozpojovací svornice, s oddělovacími saněmi a šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 36 A, typ připojení: Maticové připojení, délka: 69 mm, šířka: 11 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0790462
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 537 (C-1-2017)
GTIN 4017918005573
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu IN (Indie)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť