Průchozí svornice - UK 6 N YE - 0719249

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0719249
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918955069
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,013 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť