Průchozí svornice - UK 5 N BG - 0719207

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: béžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0719207
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918942397
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť