Průchozí svornice - UK 1,5 N OG - 0719016

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0719016
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918591410
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť