Průchodková svorka - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

Obrázek ukazuje variantu HDFK 95-F-VP

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 232 A, průřez: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 25 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0717665
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918976798
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,176 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť