Průchodková svorka - HDFK 95/Z - 0717364

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 232 A, průřez: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 25 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
  • Jednoduchá montáž obou polovin svornice prostým zaklapnutím do sebe
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře
  • Vyrovnávací desky zvyšují vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0717364
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918880392
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,247 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť