Průchodková svorka - HDFKV 10-TWIN-HV - 0717241

Obrázek ukazuje 7pólovou variantu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 70 A, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá
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
  • Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
  • Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0717241
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 641 (CC-2009)
GTIN 4017918904487
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,032 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť