Vložka se zásuvkami - HCC 4-F BK - 0716200

Vložka se zásuvkami, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 25 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 10, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 92 mm, výška: 18 mm, barva: černá, způsob montáže: přímé přišroubování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0716200
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356155700
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,043 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť