Průchodková svorka - HDFKV 10/Z - 0714053

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 76 A, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0714053
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 629 (CC-2009)
GTIN 4046356180160
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť