Spojka pro vysoké proudy - HV-M 6-HR - 0713038

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Spojka pro vysoké proudy, jmenovité napětí: 1250 V, jmenovitý proud: 150 A, typ připojení: Maticové připojení, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, šířka: 18,4 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0713038
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 256 (CL-2007)
GTIN 4017918980825
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,033 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu NL (Nizozemsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť