Termický přístrojový jistič - TCP 10A - 0712314

Tepelný jistič, možnost zásuvného připojení na pojistkovou svornici se šroubem UK 6-FSI/C a pojistkovou pružinovou svornici ST 4-FSI/C

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jako svornicová základna se používá varianta se šroubovou nebo pružinovou svorkou
  • Znovu spínatelný teplotní jistič je k dostání v deseti jemných odstupňováních jmenovitého proudu od 0,1 do 10 A
  • Kompaktní malá konstrukce
  • Integrovaná funkce spínání umožňuje okamžité opětné zapnutí a zajišťuje tak upotřebitelnost zařízení

Obchodní data

Objednací klíč 0712314
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 335 (C-4-2017)
GTIN 4017918848415
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť