Průchodková svorka - HDFK 50-VP/Z - 0711218

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 18,8 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
  • Jednoduchá montáž obou polovin svornice prostým zaklapnutím do sebe
  • Izolační pouzdro bezpečné při dotyku prstem v novém designu
  • Zalévací varianty zaručují nejvyšší těsnost
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0711218
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918311438
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,080 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť