Průchodková svorka - HDFKV 16 GNYE - 0709770

Žádný obrázek

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 101 A, průřez: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 12,1 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0709770
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918124656
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,041 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť