Průchodková svorka - HDFKV 25-TWIN - 0709563

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 125 A, průřez: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 15,1 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
  • Jednoduchá montáž obou polovin svornice prostým zaklapnutím do sebe
  • Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Ideální pro prosmyčkování vedení napájecího napětí
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0709563
Ks/bal. 25 ks
Strana katalogu Strana 623 (C-1-2013)
GTIN 4017918117061
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,092 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť