Průchodková svorka - VDFK 4 GNYE - 0708836

Obrázek ukazuje variantu VDFK 4 v šedé barvě

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení pájením, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, šířka: 10 mm, barva: zeleno-žlutá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0708836
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 292 (CL-2002)
GTIN 4017918004781
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť