Konektory desek plošných spojů - DFK-MSTB 2,5/12-G WW(1X1) - 0708205

Obrázek ukazuje varianty s pájeným spojem a připojením fastonem.

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 12, rozteč: 5 mm, typ připojení: Připojení Wire-Wrap® (ovíjené spoje), barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0708205
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918004521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť