Průchodková svorka - DFK 5-9,5 - 0706605

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 18 A, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 9,5 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché připevnění přes plastovou rýhovanou matici
  • Izolační pouzdro bezpečné při dotyku prstem
  • Jmenovité napětí do 690 V
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0706605
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 641 (C-1-2013)
GTIN 4017918003777
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť