Průchodková svorka - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Obrázek ukazuje variantu DFK-2,8 FRONT 2,5

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0706524
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003739
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť