Rozpojovací svornice měřicího převodníku - URTK/SP RD - 0706058

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, šířka: 8,2 mm, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: červená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0706058
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918896058
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,039 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť