Průchodková svorka - DFK-4,8 - 0706032

Obrázek ukazuje variantu DFK-2,8

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, šířka: 6,1 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0706032
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 286 (CL-2002)
GTIN 4017918003685
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť