Průchodková svorka - HDFK 50/Z - 0705017

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 150 A, průřez: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 18,8 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
  • Jednoduchá montáž obou polovin svornice prostým zaklapnutím do sebe
  • Izolační pouzdro bezpečné při dotyku prstem v novém designu
  • Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře
  • Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou
  • Vyrovnávací desky zvyšují vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0705017
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 617 (C-1-2013)
GTIN 4017918372743
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,125 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť