Průchozí svornice - URKN-A - 0701008

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 70 A, typ připojení: Šroubové připojení/zástrčka, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 10,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0701008
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 293 (CL-2005)
GTIN 4017918105525
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,024 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť