Termický přístrojový jistič - TCP 10/DC32V - 0700010

Termický přístrojový jistič, počet pólů: 1, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí: 32 V, šířka: 6 mm, typ pojistky: pozvolný, způsob jištění: Automatický jistič, způsob montáže: na základnu, Barva: červená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení s jemným odstupňováním jmenovitého proudu
  • Jako svornicová základna se používá varianta se šroubovou nebo pružinovou svorkou
  • Díky funkci opětovného sepnutí odpadá v případě závady intenzivní hledání vhodné náhradní pojistky
  • Hodí se do všech držáků pojistek, které jsou koncipovány pro ploché pojistkové vložky podle ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)
  • Zásuvný tepelný jistič spojuje ochranný mechanizmus ploché pojistky automobilu s výhodami automatu
  • Oblastí použití je ochrana integrovaných spínacích obvodů ve všech bateriových a palubních systémech se stejnosměrným napětím do 32 V

Obchodní data

Objednací klíč 0700010
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 334 (C-4-2017)
GTIN 4046356079648
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85362010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť