Průchozí svornice - REKORD KER-EX - 0551054

Obrázek momentálně není k dispozici

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 76 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 10,2 mm, barva: světle hnědá, způsob montáže: NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0551054
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918002886
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť