Průchozí svornice - SSK 110 KER-EX - 0502058

Průchodková svornice, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, šířka: 8,4 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 32, izolační hmota: keramika

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž na nosnou lištu G NS 32
  • Kompaktní provedení
  • Jednoduchý rozvod potenciálu řetízkovým přemostěním
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0502058
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 512 (C-1-2017)
GTIN 4017918002510
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,026 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť