Průchozí svornice - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Průchozí řadová svornice, typ připojení: Šroubová svorka, průřez: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, šířka:6,2 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 32, izolační hmota: Keramika

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kompaktní provedení
  • Montáž na nosnou lištu G NS 32
  • Jednoduchý rozvod potenciálu řetízkovým přemostěním
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0501059
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 511 (C-1-2017)
GTIN 4017918002480
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť