Dvoupatrová svorkovnice - SLKK 5 - 0461018

Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pomocí můstku FBI 10-6 lze v prvním patře spojit zpětná vedení externích spotřebičů a světelných indikací na společnou sběrnici
  • Výhodné u řízení s externími servopohony, magnetickými ventily a koncovými vypínači
  • Se dvěma bočně přesazenými průchozími patry a připojením ochranného vodiče se spojením k nosné liště jako sběrnice PE
  • Tak lze prostorově úsporně a systematicky spojit trojžilová vedení

Obchodní data

Objednací klíč 0461018
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 450 (C-1-2017)
GTIN 4017918002381
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,023 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť