Mini svornice ochranného vodiče - MBK 5/E-Z -PE - 0452043

Mini svornice ochranného vodiče, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nachází-li se mini svornice ochranného vodiče na konci svorkovnice, tak je třeba použít koncovku, např. E/MK
  • Zeleno-žlutá barva pouzdra signalizuje nezaměnitelně funkci ochranného vodiče svornice
  • Tyto mini svornice ochranného vodiče byly konstruovány speciálně pro nosnou lištu 15 mm NS 15 podle EN 60715
  • Mini svornice ochranného vodiče jsou přes své patkové prvky elektricky spojené s nosnou lištou, takže je lze použít jako sběrnici PE

Obchodní data

Objednací klíč 0452043
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 519 (CL1-2011)
GTIN 4017918117245
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť