Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 35-1 - 0449014

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, šířka: 15,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/15-2,3

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0449014
Ks/bal. 25 ks
Strana katalogu Strana 219 (CL-2005)
GTIN 4017918002350
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,085 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť