Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 4-1 - 0446017

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/15-2,3

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0446017
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918002336
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,021 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť