Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 50-IB - 0443078

Řadová svornice pro ochranný vodič, se šrouby s vnitřním šestihranem, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, šířka: 20 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0443078
Ks/bal. 10 ks
GTIN 4017918002312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,188 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť