Řadová svornice pro ochranný vodič - USLKG 6 N - 0442079

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, výška: 45,8 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0442079
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2017)
GTIN 4017918129316
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť